Publier vos produits
Coating C-FLOOR PU320 HB
Coating C-FLOOR PU320 HB
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR PU320 HB

    Traduit par Google,

    Revêtement de sol en polyuréthane brillant à base de solvant. Pour usage intérieur et extérieur.

    C-FLOOR PU320 HB est un revêtement polyuréthane pour sols en acier et en béton. Grâce à ses propriétés mécaniques, il convient comme couche de finition pour les sols industriels, les parkings, les garages et les entrepôts soumis à un trafic piétonnier et véhiculaire modéré (voitures, camions, chariots élévateurs, etc.). Il peut également être utilisé comme couche de finition dans les systèmes d'étanchéité pour toitures et piscines. Des versions souples et satinées sont disponibles, obtenues par l'ajout d'additifs adaptés.

    Spécification
      • Glossy finish 
      • Excellent weather resistance 
      • High abrasion resistance 
      • High hardness 
      • Very good hot tires resistance 
      • Good chemical resistance
    Spécifications techniques
    • Réference unique.coating-c-floor-pu320-hb
    • Famille de produitsCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Groupe de produitsTopcoat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC012273
    • Nom ETIMScreed flooring
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_18
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete floor paints
    • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 29
    • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings