Publier vos produits
Coating C-FLOOR SEALER E140
Coating C-FLOOR SEALER E140
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR SEALER E140

    Traduit par Google,

    Apprêt époxy sans solvant pour revêtements de sol.

    C-FLOOR SEALER E140 est un scellant et liant pour supports poreux et irréguliers, utilisé dans les mortiers autonivelants, les mortiers appliqués à la truelle, les silices colorées et autres finitions à base de solvants. Il peut également servir de liant pour la préparation de mortiers de nivellement et de remplissage, ainsi que pour les chapes de plinthe, permettant des transitions harmonieuses entre le sol et le mur.

    Spécification
      • 100% solids 
      • Excellent penetration power 
      • Binder for porous and poorly cohesive substrates
    Spécifications techniques
    • Réference unique.coating-c-floor-sealer-e140
    • Famille de produitsCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Groupe de produitsPrimer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC012273
    • Nom ETIMScreed flooring
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_77_72
    • Description de l'Uniclass 2015Resin floor sealers
    • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Titre OmniClassResinous Flooring