Publier vos produits
Coating C-POX MASTIC ST150 GF
Coating C-POX MASTIC ST150 GF
    Tintas CIN

    Coating C-POX MASTIC ST150 GF

    Traduit par Google,

    Revêtement époxy multi-usages tolérant aux surfaces, renforcé par des particules de verre, pour les surfaces en acier et en béton.

    Le mastic C-POX ST150 GF peut être utilisé comme primaire et/ou couche intermédiaire dans un système de protection anticorrosion haute performance. Il est recommandé pour le revêtement des portes et structures de centrales hydroélectriques en contact permanent avec l'eau.

    Spécification
      • Multipurpose 
      • High build 
      • Low-temperature drying 
      • Water-immersible
    Spécifications techniques
    • Réference unique.coating-c-pox-mastic-st150-gf
    • Famille de produitsCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Groupe de produitsSurface Tolerant Primer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_66_81
    • Description de l'Uniclass 2015Solvent-borne metal primers
    • Code CSI MasterFormat 201409 01 90.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Maintenance Coatings
    • Numéro OmniClass23-15 21 13 11
    • Titre OmniClassCorrosion Prevention Paints