Publier vos produits
Coating C-POX PRIMER ZN810
Coating C-POX PRIMER ZN810
    Tintas CIN

    Coating C-POX PRIMER ZN810

    Traduit par Google,

    Apprêt époxy riche en zinc.

    L'apprêt C-POX PRIMER ZN810 assure une excellente protection cathodique des structures en acier. Associé à des couches intermédiaires et de finition appropriées, il s'intègre aux systèmes de peinture de protection pour environnements jusqu'à la catégorie C5 et haute durabilité, conformément à la norme ISO 12944.

    Spécification
      • Dry film zinc content of 80% by weight, meeting the requirements of the ISO 12944-5 and SSPC-Paint 20 level 2 standards 
      • Easy to apply 
      • Minimum overcoating time of 2,5 hours (at 20 ºC)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.coating-c-pox-primer-zn810
    • Famille de produitsCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Groupe de produitsPrimer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_66_81
    • Description de l'Uniclass 2015Solvent-borne metal primers
    • Code CSI MasterFormat 201409 97 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Steel Coatings
    • Numéro OmniClass23-15 21 13 11
    • Titre OmniClassCorrosion Prevention Paints