Publier vos produits
Coating C-POX PRIMER ZP160 FD
Coating C-POX PRIMER ZP160 FD
    Tintas CIN

    Coating C-POX PRIMER ZP160 FD

    Traduit par Google,

    Apprêt époxy polyamide pigmenté au phosphate de zinc.

    L'apprêt C-POX PRIMER ZP160 FD offre une protection anticorrosion haute performance aux structures en acier, pour des applications industrielles ou sur site. Appliqué en une seule couche, il assure une protection durable contre la corrosion atmosphérique dans les environnements de catégorie C3, conformément à la norme ISO 12944.

    Spécification
      • Fast drying 
      • Compatible with different substrates: steel, aluminium and galvanized steel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.coating-c-pox-primer-zp160-fd
    • Famille de produitsCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Groupe de produitsPrimer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_66_81
    • Description de l'Uniclass 2015Solvent-borne metal primers
    • Code CSI MasterFormat 201409 97 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Steel Coatings
    • Numéro OmniClass23-15 21 13 11
    • Titre OmniClassCorrosion Prevention Paints

    Disponibilité de la région

    L'Europe