Publier vos produits
Coating C-POX PRIMER ZP230 FD
Coating C-POX PRIMER ZP230 FD
    Tintas CIN

    Coating C-POX PRIMER ZP230 FD

    Traduit par Google,

    Apprêt époxy polyamide à haute teneur en zinc et phosphate.

    L'apprêt C-POX PRIMER ZP230 FD offre une protection anticorrosion haute performance aux structures métalliques dans les applications industrielles ou sur site. Appliqué en une seule couche, il assure une protection anticorrosion très durable pour la catégorie de corrosivité C4, conformément à la norme ISO 12944.

    Spécification
      • Fast drying 
      • High-build application 
      • Compatible with different substrates: steel, aluminium and galvanized steel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.coating-c-pox-primer-zp230-fd
    • Famille de produitsCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Groupe de produitsPrimer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_66_81
    • Description de l'Uniclass 2015Solvent-borne metal primers
    • Code CSI MasterFormat 201409 97 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Steel Coatings
    • Numéro OmniClass23-15 21 13 11
    • Titre OmniClassCorrosion Prevention Paints

    Disponibilité de la région

    L'Europe