Publier vos produits
Coating C-POX S150 FD
Coating C-POX S150 FD
    Tintas CIN

    Coating C-POX S150 FD

    Traduit par Google,

    Époxy polyamide polyvalent à séchage rapide.

    C-POX S150 FD est particulièrement recommandé pour la protection des structures en acier en environnements agressifs. Il peut être utilisé comme primaire, couche intermédiaire ou couche de finition, en tenant toujours compte des contraintes auxquelles la structure est soumise. Incorporé à différents systèmes de peinture, C-POX S150 FD offre une protection haute durabilité pour les environnements de catégories de corrosivité atmosphérique C3, C4 et C5, conformément à la norme ISO 12944.

    Spécification
      • Fast drying: can be painted over on the same day 
      • Good chemical resistance 
      • Withstands temperatures up to 150 °C High-build application 
      • Easy to apply 
      • Different pigmentations available: conventional or micaceous iron oxide 
      • Satin finish
    Spécifications techniques
    • Réference unique.coating-c-pox-s150-fd
    • Famille de produitsCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Groupe de produitsPrimer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_27
    • Description de l'Uniclass 2015Epoxy resin coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 97 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Steel Coatings
    • Numéro OmniClass23-15 21 13 11
    • Titre OmniClassCorrosion Prevention Paints