Publier vos produits
Coating C-POX W210 HB
Coating C-POX W210 HB
    Tintas CIN

    Coating C-POX W210 HB

    Traduit par Google,

    Revêtement époxy à base d'eau à haute épaisseur avec particules de céramique pour la protection des tunnels.

    C-POX W210 HB est un revêtement époxy à base d'eau spécialement formulé pour la protection des infrastructures routières en béton. Formant un film à réflectance adaptée au confort visuel des usagers, il contribue à améliorer la sécurité routière. Il présente d'excellentes propriétés anti-carbonatation, une perméabilité élevée à la vapeur d'eau et une imperméabilité élevée à l'eau liquide.

    Spécification
      • Smooth and washable film 
      • Continuous and seamless surface 
      • High reflective index 
      • High chemical resistance 
      • Low chloride ion diffusion 
      • Semi-matt finish
    Spécifications techniques
    • Réference unique.coating-c-pox-w210-hb
    • Famille de produitsCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Groupe de produitsTopcoat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_85_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waterborne resin coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 97 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete and Masonry Coatings
    • Numéro OmniClass23-15 21 13 23
    • Titre OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

    Disponibilité de la région

    L'Europe