Publier vos produits
Coating C-THANE S350
Coating C-THANE S350
    Tintas CIN

    Coating C-THANE S350

    Traduit par Google,

    Émail polyuréthane aliphatique brillant à la durabilité éprouvée à long terme.

    C-THANE S350 est une couche de finition offrant une excellente durabilité pour la protection des structures en acier en environnements agressifs. Elle est certifiée comme couche de finition dans de nombreux systèmes de peinture selon la norme ISO 12944. Grâce à son excellente résistance aux intempéries, C-THANE S350 présente une excellente tenue des couleurs et du brillant.

    Spécification
      • Glossy finish 
      • Fast drying 
      • Easy to apply 
      • Excellent weather resistance 
      • Available in an aluminium version
    Spécifications techniques
    • Réference unique.coating-c-thane-s350
    • Famille de produitsCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Groupe de produitsTopcoat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_85_61
    • Description de l'Uniclass 2015Polyurethane resin based paint
    • Code CSI MasterFormat 201409 97 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Steel Coatings
    • Numéro OmniClass23-15 21 13 11
    • Titre OmniClassCorrosion Prevention Paints