Publier vos produits
Coating C-THERM S100
Coating C-THERM S100
    Tintas CIN

    Coating C-THERM S100

    Traduit par Google,

    Intumescent à base de solvant à séchage rapide.

    C-THERM S100 est un revêtement acrylique intumescent pour la protection passive contre les incendies cellulosiques des structures en acier.

    Spécification
      • Fire resistance up to R120 
      • Suitable for fireproofing wood 
      • Fast drying 
      • High build: up to 1500 µm 
      • Short overcoating times 
      • High solids content
    Spécifications techniques
    • Réference unique.coating-c-therm-s100
    • Famille de produitsCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Groupe de produitsIntumescent Coating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC000209
    • Nom ETIMFire protection compound/binding/foam/sealant
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_43
    • Description de l'Uniclass 2015Intumescent protective coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 96 46
    • Titre CSI MasterFormat 2014Intumescent Painting
    • Numéro OmniClass23-15 21 21 23
    • Titre OmniClassIntumescent Paints