Publier vos produits
HS50 Hurricane Sliding Door System
HS50 Hurricane Sliding Door System
HS50 Hurricane Sliding Door System

    HS50 Hurricane Sliding Door System

    Traduit par Google,

    LA PLUS GRANDE PORTE COULISSANTE À CADRE MINIMAL AU MONDE, CONÇUE POUR RÉSISTER AUX OURAGANS.

    La porte coulissante HS50 PARAGON est la plus aboutie des portes à cadre minimaliste jamais conçue pour les zones exposées aux ouragans. Proposant les plus grandes dimensions de panneaux disponibles dans le nord-est des États-Unis, elle allie des lignes épurées et des seuils affleurants à une certification complète Miami-Dade, offrant ainsi une architecture minimaliste d'exception même dans les environnements les plus exigeants.

    Seul système intégrant un seuil dissimulé, un montant latéral et un rail supérieur homologué pour les ouragans, le PARAGON redéfinit les standards de performance et de design. Ses roulements horizontaux (brevet en instance) guident les panneaux surdimensionnés avec une précision remarquable, alliant robustesse et élégance. Entièrement automatisé par simple pression d'un bouton, le système remplace les verrous apparents par un frein magnétique motorisé, une première certifiée pour les ouragans. Conçu pour résister aux chocs, le PARAGON supporte les pressions extrêmes et les forces sismiques, éliminant quasiment tout risque de désengagement des panneaux.

    La porte HS50 PARAGON est bien plus qu'une simple porte ; elle représente l'avenir des systèmes coulissants résistants aux ouragans.

    Spécification
    • Performance Options:

      • DP ±65 | HVHZ Approval | Sizes up to 8' × 15' (single door panel) | Interlock Sightline: 1 1/2” | Water Pressure: 9.8 PSF.

      Glass Type:

      • Double laminated IGU with SGP interlayers and Low-E energy coatings.

      Features:

      • Hidden flush sill, side jambs, and top tracks.
      • Fully automated sliding and locking at the touch of a button.
      • Patent-pending horizontal bearings at all four panel corners for precision guidance and reduced friction.
      • Available in sliding and pocketing configurations.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hs50-hurricane-sliding-door-system
    • Famille de produitsCurtain Wall
    • Groupe de produitsSliding Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 88 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hurricane-Resistant Glazing
    • Numéro OmniClass23-17 15 19 17
    • Titre OmniClassHurricane Resistant Glazing

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord