Publier vos produits
Titoni F40 Frameless Hurricane
Titoni F40 Frameless Hurricane
Titoni F40 Frameless Hurricane

    Titoni F40 Frameless Hurricane

    Traduit par Google,

    MURS-FENÊTRES FIXES DE GRANDES DIMENSIONS :

    1 panneau de verre Largeur maximale : 2,44 m

    1 panneau de verre Hauteur maximale : 4,88 m (16 pi)


    Le TITONI F40 est un système de façade vitrée fixe innovant, conçu pour les grandes ouvertures tout en préservant des lignes épurées. Grâce à ses joints en silicone ultra-fins entre les panneaux, ce système offre une vue dégagée et un encombrement minimal. Sa construction à ossature bois permet une personnalisation rapide, et son cadre peut être entièrement dissimulé dans les finitions environnantes pour une esthétique sobre et harmonieuse.

    Les architectes bénéficient d'une totale liberté de conception grâce à des éléments tels que les angles entièrement vitrés, permettant des effets visuels saisissants même dans les zones les plus exposées aux ouragans, comme Miami-Dade. Les meneaux verticaux peuvent être réduits à un joint en silicone de seulement 9,5 mm (3/8") ou recouverts de tout matériau architectural afin de s'harmoniser avec la vision architecturale du projet.

    Spécification
    • Performance Options:

      • DP ±65 | HVHZ Approval | Sizes up to 8' × 16' (unlimited overall widths and corners) | Vertical Mullions: 3/8” silicone joints | Water Pressure: 12 PSF.

      Glass Type:

      • Triple pane laminated.

      Features:

      • All-glass corners.
      • Customizable mullion capping.
      • Concealed framework.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.titoni-f40-frameless-hurricane-door-3panels
    • Famille de produitsCurtain Wall
    • Groupe de produitsSliding Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 88 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hurricane-Resistant Glazing
    • Numéro OmniClass23-17 15 19 17
    • Titre OmniClassHurricane Resistant Glazing

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord