Publier vos produits
Titoni Icon Plus Aluminum Sliding Door System
Titoni Icon Plus Aluminum Sliding Door System
Titoni Icon Plus Aluminum Sliding Door System

    Titoni Icon Plus Aluminum Sliding Door System

    Traduit par Google,

    Système TITONI ICON PLUS

    LA PORTE COULISSANTE À CADRE MINIMAL : LA SOLUTION IDÉALE POUR LES PROJETS COMMERCIAUX.

    Le système TITONI ICON PLUS est une évolution directe du célèbre système ICON, avec des modifications clés apportées au seuil et au rail inférieur. Conçu avec un rail de seuil affleurant le cadre, l'ICON PLUS est particulièrement adapté aux projets commerciaux soumis aux normes d'accessibilité, tout en conservant l'esthétique et les performances haut de gamme associées à la marque TITONI. À l'instar du système ICON 38, l'ICON PLUS offre une grande polyvalence d'installation, aussi bien dans les climats chauds que dans les climats tempérés, et est conçu pour accueillir du vitrage isolant de 38 mm (1-½") et de 54 mm (2-⅛").

    Spécification
    • System Options:

      • Available in both 38 and 54 series.
      • Vertical Interlock: slim ¾” thickness.
      • Configurations: fixed window walls, sliding systems, pocketing, corner openings, and other custom solutions.

      Design & Operation:

      • Stainless steel bearings mounted within the track system ensure effortless glide, even with oversized or heavy panels.
      • Snap-in frame covers conceal all fasteners, an uncommon feature in the industry that enhances both aesthetics and elegance.
      • Commercial Sill Design: Flat bottom track with a flush profile for improved accessibility when walking or rolling over the sill.

      Certifications:

      • NFRC certified, with a wide selection of Low-E coatings available in both double and triple glazing.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.titoni-icon-plus-aluminum-sliding-door-system
    • Famille de produitsAluminum Windows
    • Groupe de produitsSliding Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
    • Classification IFCFenêtre
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numéro OmniClass23-17 13 13 13
    • Titre OmniClassMetal Horizontal Sliding Windows