Publier vos produits
Titoni Icon Shallow Aluminum Sliding Door System
Titoni Icon Shallow Aluminum Sliding Door System

    Titoni Icon Shallow Aluminum Sliding Door System

    Traduit par Google,

    LA SÉRIE DE CADRES MINIMALISTES IDÉALE POUR LES PROJETS DE STYLE MID-CENTURY.

    Le système TITONI ICON SHALLOW est spécialement conçu pour les projets ne permettant pas l'installation d'un cadre de seuil standard de 48 mm (1-7/8 po). Grâce à sa hauteur de seuil réduite à 25 mm (1 po), l'ICON SHALLOW est idéal pour les rénovations et les remplacements de portes nécessitant un minimum de travaux de démolition au sol.

    Tout comme le système 38 ICON, l'ICON SHALLOW offre une grande polyvalence pour une utilisation dans les climats chauds et modérément froids et est conçu pour accepter un verre isolant de 38 mm (1-1/2").

    Spécification
    • System Options:

      • Available in 38 series
      • Vertical Interlock: slim ¾” thickness.
      • Configurations: fixed window walls, sliding systems, pocketing, corner openings, and other custom solutions.

      Design & Operation:

      • Stainless steel bearings mounted within the track system ensure effortless glide, even with oversized or heavy panels.
      • Snap-in frame covers conceal fasteners, a rare industry practice, resulting in a refined and elegant finish.

      Certifications:

      • NFRC certified, with a wide selection of Low-E coatings available in double glazing.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.titoni-icon-shallow-aluminum-sliding-door-system
    • Famille de produitsAluminum Sliding Doors
    • Groupe de produitsSliding Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
    • Titre OmniClassAluminum Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord