UNE TRANSITION FLUIDE SUR TOUS LES PLANS ET DES PERFORMANCES ULTIMES.
Le système TITONI INFINITY représente notre conception la plus avancée et innovante à ce jour. Caractérisé par ses paliers horizontaux (brevet en instance) installés aux quatre coins de chaque panneau, il assure un guidage précis, réduisant les frottements et optimisant ainsi les performances et la facilité d'utilisation. Grâce à son système de rails intégré sur les quatre côtés (seuil, linteau et montants), l'INFINITY permet une continuité parfaite des matériaux de finition entre l'intérieur et l'extérieur, donnant l'illusion de panneaux glissant directement à travers le sol et le plafond sur des rails quasi invisibles.
Cette prouesse technique offre l'une des esthétiques architecturales les plus minimalistes actuellement disponibles sur le marché. La fenêtre INFINITY s'adapte aux climats chauds et tempérés et est conçue pour accueillir des vitrages isolants de 38 mm (1-½") et de 54 mm (2-⅛").
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |