Publier vos produits
Titoni Infinity Aluminum Sliding Window System
Titoni Infinity Aluminum Sliding Window System

    Titoni Infinity Aluminum Sliding Window System

    Traduit par Google,

    UNE TRANSITION FLUIDE SUR TOUS LES PLANS ET DES PERFORMANCES ULTIMES.

    Le système TITONI INFINITY représente notre conception la plus avancée et innovante à ce jour. Caractérisé par ses paliers horizontaux (brevet en instance) installés aux quatre coins de chaque panneau, il assure un guidage précis, réduisant les frottements et optimisant ainsi les performances et la facilité d'utilisation. Grâce à son système de rails intégré sur les quatre côtés (seuil, linteau et montants), l'INFINITY permet une continuité parfaite des matériaux de finition entre l'intérieur et l'extérieur, donnant l'illusion de panneaux glissant directement à travers le sol et le plafond sur des rails quasi invisibles.

    Cette prouesse technique offre l'une des esthétiques architecturales les plus minimalistes actuellement disponibles sur le marché. La fenêtre INFINITY s'adapte aux climats chauds et tempérés et est conçue pour accueillir des vitrages isolants de 38 mm (1-½") et de 54 mm (2-⅛").

    Spécification
    • System Options:

      • Available in both 38 and 54 series.
      • Vertical Interlock: slim ¾” thickness.
      • Configurations: fixed window walls, sliding systems, pocketing, corner openings, curved designs, and other custom solutions.

      Design & Operation:

      • Integrated hidden sill, top tracks, and side jambs for an ultra-minimal appearance.
      • Stainless steel bearings mounted within the track system ensure effortless glide, even with oversized or heavy panels.
      • Patent-pending horizontal bearings at the bottom corners guide the panels down the track centerline, eliminating lateral friction and enhancing long-term performance.

      Certifications:

      • NFRC certified, with a wide selection of Low-E coatings available in both double and triple glazing.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.titoni-infinity-aluminum-sliding-window-system
    • Famille de produitsAluminum Windows
    • Groupe de produitsSliding Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows