Publier vos produits
Modern Multi-Slide Pocket Door Uni-Directional
Modern Multi-Slide Pocket Door Uni-Directional
Modern Multi-Slide Pocket Door Uni-Directional
    Marvin

    Modern Multi-Slide Pocket Door Uni-Directional

    4.2 sur 5 étoiles4.2(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Avec la porte multi-coulissante moderne Marvin Signature ™ , les murs deviennent une opportunité pour des vues étendues et une connexion avec l'extérieur. Conçue pour dépasser les attentes, cette porte élégante offre de nombreuses configurations pour une utilisation facile, un dimensionnement impressionnant et une efficacité thermique élevée même dans les climats les plus exigeants. Caractéristiques : Grandes étendues de verre pour un maximum de vues avec de nombreuses configurations et tailles disponibles ; Épaisseur de panneau constante avec des montants et des rails étroits, quelle que soit la configuration ou la taille ; Le matériel minimaliste conçu pour une fonctionnalité supérieure, présente une forme élégante et moderne ; Trois options de seuil sont disponibles avec flush, performance et haute performance ; Évalué jusqu'à LC-PG40 pour des performances impressionnantes ; Plus de 30 configurations disponibles ; Configurations unidirectionnelles : 1 à 6 panneaux, disponibles empilés ou en poche ; Configurations en deux parties : 2 à 10 panneaux, disponibles empilés ou en poche ; Dimensionné sur commande jusqu'à 6' x 12' panneaux ; Les montants de réunion mesurent moins de 3" de large.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.marvin_mnmsp-unidirectional
    • Famille de produitsSignature
    • Groupe de produitsModern Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-20
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCMetal doors
    • Code UNSPSC30171505
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires