Publier vos produits
Titoni Pivot Doors
Titoni Pivot Doors

    Titoni Pivot Doors

    Traduit par Google,

    PORTES BATTANTES PIVOTANTES

    Le système TITONI PIVOT allie fonctionnalité et esthétique architecturale remarquable. Adaptée aux applications intérieures et extérieures, cette porte pivotante mains libres permet de créer des designs audacieux et sans contraintes. Des moteurs invisibles sont intégrés directement dans les charnières supérieures et inférieures, assurant une rotation fluide des panneaux sur l'axe vertical, pour un mouvement sans effort et sans à-coups.

    Disponible en versions manuelle et entièrement automatisée, le système TITONI PIVOT allie polyvalence et élégance. Des portes d'entrée surdimensionnées aux façades complètes de panneaux pivotants, il offre une grande liberté de conception tout en conservant des lignes épurées et constantes. Le PIVOT s'adapte aux climats chauds et tempérés et est conçu pour accueillir du vitrage isolant de 38 mm (1-½") et de 54 mm (2-⅛").


    Spécification
    • System Options:

      • Available in both 38 and 54 series.
      • Vertical Interlock: slim ¾” thickness.
      • Configurations: Single or multi-panel, inward or outward opening, manual or automated operation.

      Design & Operation:

      • Concealed automation available upon request.
      • Ideal for entry doors, interior partitions, or walls of pivoting doors.
      • Can be mulled to fixed windows or window walls for façade applications.

      Glass & Certifications:

      • Multiple laminated options for enhanced noise reduction and impact resistance.
      • NFRC certified, with a wide selection of Low-E coatings available in both double and triple glazing.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.titoni-pivot-doors
    • Famille de produitsAluminum Windows
    • Groupe de produitsPivot Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
    • Classification IFCFenêtre
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows