Publier vos produits
Titoni Seamless Aluminum Sliding Door System
Titoni Seamless Aluminum Sliding Door System
Titoni Seamless Aluminum Sliding Door System
Titoni Seamless Aluminum Sliding Door System
Titoni Seamless Aluminum Sliding Door System

    Titoni Seamless Aluminum Sliding Door System

    Traduit par Google,

    LE CHOIX PRÉFÉRÉ POUR UNE TRANSITION DE SEUIL SANS ACCORD.

    Le système TITONI SEAMLESS allie la polyvalence de la gamme ICON à un seuil invisible entièrement intégré. Remarquable par sa configuration de rail à rainure unique et son revêtement de sol amovible, le système SEAMLESS facilite l'entretien ultérieur tout en offrant un cadre ultra-minimaliste au niveau du seuil. Cette conception permet des transitions harmonieuses entre les sols intérieurs et extérieurs, ce qui en fait la solution idéale lorsque la continuité des matériaux de finition est recherchée.

    Le système SEAMLESS est capable d'évacuer d'importants volumes d'eau de pluie, même dans des conditions extrêmes. Il se distingue par ses performances exceptionnelles lors des tests d'étanchéité et demeure notre système le plus vendu. Le système SEAMLESS s'intègre parfaitement à toutes les autres gammes de portes coulissantes TITONI et offre une grande polyvalence d'installation, aussi bien dans les climats chauds que dans les climats tempérés. Il est conçu pour accueillir des vitrages isolants de 38 mm (1-½") et de 54 mm (2-⅛").


    Spécification
    • System Options:

      • Available in both 38 and 54 series.
      • Vertical Interlock: slim ¾” thickness.
      • Configurations: fixed window walls, sliding systems, pocketing, corner openings, curved designs, and other custom solutions.

      Design & Operation:

      • Integrated hidden sill with flush top track and side jambs for an ultra-minimal appearance.
      • Stainless steel bearings mounted within the track system ensure effortless glide, even with oversized or heavy panels.
      • Patent-pending horizontal bearings at the bottom corners guide the panels down the track centerline, eliminating lateral friction and enhancing long-term performance.

      Certifications:

      • NFRC certified, with a wide selection of Low-E coatings available in both double and triple glazing.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.titoni-seamless-aluminum-sliding-door-system
    • Famille de produitsAluminum Sliding Doors
    • Groupe de produitsSliding Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
    • Titre OmniClassAluminum Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord