Publier vos produits
endura above-ground 1-stage hydraulic

endura above-ground 1-stage hydraulic

4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
Traduit par Google,
L'endura Twinpost hors sol 1 étage est un élévateur hydraulique. Il est idéal pour un bâtiment à deux arrêts avec une course inférieure à 12 pieds 8 pouces avec une fosse et des frais généraux minimum ou jusqu'à 18 pieds 11 pouces avec une petite augmentation de la fosse et/ou des frais généraux. La configuration du vérin hors sol ne comporte qu'une seule section de piston qui s'étend hors du cylindre. Caractéristiques et avantages : • Il n'est pas nécessaire de percer un trou dans le sol, ce qui réduit les risques de contamination par l'huile. assortiment de stratifiés solides, à motifs ou à grain de bois • Performances douces, silencieuses et efficaces
Spécifications techniques
  • Réference unique.endura-above-ground-1-stage-hydraulic-NA
  • Famille de produitselevator
  • Groupe de produitsendura elevator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs