Publier vos produits
momentum high-rise – performance

momentum high-rise – performance

4.0 sur 5 étoiles4.0(11 Avis)
Traduit par Google,
momentum – performance est un ascenseur à traction sans engrenage pour les immeubles de grande hauteur. Il est idéal pour les bâtiments avec une course totale au sol allant jusqu'à 825 pieds. Caractéristiques et avantages : • Nécessite une salle des machines • Notre technologie d'ingénierie la plus avancée • Notre machine à courant alternatif la plus grande et la plus efficace • L'entraînement régénératif réinjecte l'énergie générée dans le réseau du bâtiment, réduisant ainsi les coûts énergétiques • Se déplace à des vitesses de 700, 1 000, 1 200 fpm • Capacités de 2 500 à 4 000 livres • Les options de conception de la cabine comprennent un revêtement en poudre, de l'acier inoxydable brossé ou un assortiment de stratifiés solides, à motifs ou à grain de bois.
Spécifications techniques
  • Réference unique.momentum-high-rise-performance-NA
  • Famille de produitselevator
  • Groupe de produitsmomentum elevator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs