Publier vos produits
endura above-ground  2-stage hydraulic

endura above-ground 2-stage hydraulic

4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
Traduit par Google,
L'endura Twinpost hors-sol 2 étages est un élévateur hydraulique. Il est idéal pour les bâtiments avec une course jusqu'à 23 pi 2 ½ po avec une fosse et des frais généraux minimum ou jusqu'à 28 pi 6 po avec une petite augmentation de la fosse et/ou des frais généraux. La configuration du vérin hors sol comprend deux sections télescopiques d'un piston qui s'étendent hors du cylindre. Caractéristiques et avantages : • Il n'est pas nécessaire de percer un trou dans le sol, ce qui réduit les risques de contamination par l'huile. assortiment de stratifiés solides, à motifs ou à grain de bois. • Performances fluides, silencieuses et efficaces
Spécifications techniques
  • Réference unique.endura-above-ground--2-stage-hydraulic-NA
  • Famille de produitselevator
  • Groupe de produitsendura elevator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs