Publier vos produits
Horn speaker series

Horn speaker series

Traduit par Google,

Les haut-parleurs à pavillon de la série SC de TOA sont conçus pour une utilisation intérieure et extérieure. La gamme comprend six modèles d'une puissance de 10 W (SC-610 et SC-610M), 15 W (SC-615 et SC-615M) et 30 W (SC-630 et SC-630M).

Les modèles de type « M » sont conçus pour les systèmes à haute impédance (lignes 70 V/100 V) et les modèles standard pour les systèmes à basse impédance (8 Ω). Cette large gamme de produits permet de sélectionner l’enceinte idéale pour la plupart des applications.

Les haut-parleurs de la série SC sont dotés de diaphragmes de conception nouvelle utilisant des fibres spéciales résistantes à la chaleur imprégnées de résine phénolique.
Empêcher la membrane d'absorber l'humidité et de se déformer. Un rendement élevé du haut-parleur a également été obtenu en minimisant l'espace créé lors de l'installation de la bobine de membrane dans la fente du circuit magnétique. La bobine en feuille d'aluminium présente également d'excellentes propriétés de dissipation thermique, ce qui lui permet de résister aux fortes puissances d'entrée et d'assurer une grande durabilité du haut-parleur.

Tous les haut-parleurs arborent la forme ovale exclusive de TOA, gage d'une clarté vocale exceptionnelle. Les supports de fixation et l'ensemble de la visserie externe (vis, boulons) sont en acier inoxydable. Le pavillon bénéficie d'un revêtement en peinture poudre de 50 microns d'épaisseur, soit environ trois fois plus épais que celui des pavillons conventionnels. L'ensemble de ces caractéristiques assure au haut-parleur une excellente étanchéité et une résistance optimale à la corrosion. De plus, le revêtement extérieur du pavillon est en aluminium, un matériau plus résistant aux chocs que la résine.

Les modèles haute impédance sont équipés d'un sélecteur d'impédance d'entrée (4 positions pour une tension de 100 V et 5 positions pour une tension de 70 V) qui permet de régler l'impédance sans démontage. Ce sélecteur comporte également une position d'arrêt pour éviter d'endommager les haut-parleurs en cas de mauvais réglage d'impédance.

Spécification
  • [SC-610 / SC-610M]

    Rated Input: 10 W (Mobile Mount use: 5W) <SC-610> / 10 W <SC-610M>

    Rated Impedance: 8 Ω <SC-610>

    100 V line: 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W),

    70 V line: 500 Ω (10 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W) <SC-610M>

    Sound Pressure Level: 110 dB (1 W, 1 m at 500 to 2,500 Hz peak level)

    requency Response: 315 – 12,500 Hz

    Sensitivity when used as Microphone: -24 dB at 1 kHz

    Dimensions: 172 (W) x 161 (H) x 188 (D) mm

    Weight: 1 kg <SC-610> / 1.2 kg <SC-610M>


    [SC-615 / SC-615M]

    Rated Input: 15 W (Mobile Mount use: 10W) <SC-615> / 15 W <SC-615M>

    Rated Impedance: 8 Ω <SC-615>

    100 V line: 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (3 W),

    70 V line: 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W), 3.3 kΩ (1.5 W) <SC-615M>

    Sound Pressure Level: 112 dB (1 W, 1 m at 500 to 2,500 Hz peak level)

    requency Response: 280 – 12,500 Hz

    Sensitivity when used as Microphone: -22 dB at 1 kHz

    Dimensions: 222 (W) x 179 (H) x 234 (D) mm

    Weight: 1.1 kg <SC-615> / 1.3 kg <SC-615M>


    [SC-630 / SC-630M]

    Rated Input: 30 W (Mobile Mount use: 15W) <SC-630> / 30 W <SC-630M>

    Rated Impedance: 8 Ω <SC-630>

    100 V line: 330 Ω (30 W), 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W),

    70 V line: 170 Ω (30 W), 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W <SC-630M>

    Sound Pressure Level: 113 dB (1 W, 1 m at 500 to 2,500 Hz peak level)

    requency Response: 250 – 10,000 Hz

    Sensitivity when used as Microphone: -20 dB at 1 kHz

    Dimensions: 285 (W) x 227 (H) x 277 (D) mm

    Weight: 1.7 kg <SC-630> / 2 kg <SC-630M>


    [Common]

    IP cord: 65

    Polarity Hot: Black, Com: White

    Operating Temperature -20 ̊C to +55 ̊C (must be free from dew condensation)

    Finish Horn flare: Aluminum, off-white, powder coating

    Reflector horn and rear cover: ABS resin, off-white

    Bracket, Screws and bolts: Stainless steel

    Speaker cable: Polyvinyl chloride insulated cabtyre cable

    (6 mm in diameter, 600 mm in length)

Spécifications techniques
  • Réference unique.horn
  • Famille de produitsAudio Equipment
  • Groupe de produitsSpeaker
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enJapon
  • Fabriqué enIndonésie
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio