Publier vos produits
PJ/PE series
PJ/PE series
PJ/PE series

    PJ/PE series

    Traduit par Google,

    Les enceintes de projection de la série PJ sont conçues pour des installations polyvalentes au plafond et au mur. Leur design élégant et architectural permet une intégration parfaite avec les luminaires et les intérieurs modernes. Dotées d'un support pivotant, les enceintes de la série PJ offrent une grande flexibilité de montage et un réglage facile de l'angle.


    La série PE est une enceinte suspendue conçue pour une installation au plafond. Intégrant une esthétique architecturale, elle s'intègre harmonieusement aux luminaires. Un câble de 5 m (16,4 pi) permet de la suspendre directement au plafond.


    Ces haut-parleurs prennent en charge un fonctionnement à haute impédance (100 V et 70 V), avec des paramètres de puissance d'entrée (impédance) facilement modifiables via le panneau de commande situé sur le dessus de l'unité.


    Pour compléter une esthétique de conception diversifiée, les séries PJ et PE sont dotées d'une finition repeignable, ce qui permet d'adapter facilement l'apparence de l'enceinte à n'importe quel environnement.

    Spécification
    • [PJ/PE-64]

      100V LINE: 1.7kΩ (6W), 3.3kΩ(3W),10 kΩ (1W)

      70V LINE: 1.7kΩ (3W), 3.3kΩ(1.5W),10 kΩ (0.5W)


      [PJ/PE-304]

      100V LINE: 330Ω (30W), 500Ω (20W), 670Ω (15W) , 1kΩ (10W), 2kΩ (5W)

      70V LINE: 170Ω (30W), 250Ω (20W), 330Ω (15W), 500Ω (10W), 1 kΩ (5W)

      LOW IMP: 8Ω (30W)


      [PE-64/304]

      ø186 × 251(H) mm (ø7.32" × 9.88") (unit only)


      [PJ-64/304]

      ø186 × 369(H) mm (ø7.32" × 14.33")

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pe
    • Famille de produitsAudio Equipment
    • Groupe de produitsSpeaker
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enIndonésie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio