Publier vos produits
PC series
PC series
PC series
PC series
PC series

    PC series

    Traduit par Google,

    Il s'agit de la gamme standard d'enceintes de plafond de TOA.

    Elle est fabriquée en métal léger avec des fixations discrètes et une lunette extérieure fine de seulement 5 mm.

    Son installation se fait à l'aide de ressorts préinstallés, ce qui permet de le fixer dans des plafonds d'une épaisseur de 5 à 25 mm. Un gabarit est fourni pour faciliter le perçage des trous de fixation.

    Conformité aux normes

    Certifié EN 54-24 : PC-1860EN / PC-1860BS / PC-1860BS-C / PC-1865BS / PC-2360EN

    Conforme à la norme BS 5839-8/PN-EN54-24 : PC-1860BS / PC-1860BS-C / PC-1865BS

    Spécification
    • Common:

      100 V line: 1.7 kΩ(6 W), 3.3 kΩ (3 W), 6.7 kΩ (1.5 W), 13 kΩ (0.8 W)

      70 V line: 1.7 kΩ(3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 6.7 kΩ (0.8 W), 13 kΩ (0.4 W)


      Dimensions:

      Φ180 (PC-1860 series)

      Φ230 (PC-2860 series)


      Standards Compliance

      EN 54-24 certified: PC-1860EN / PC-1860BS / PC-1860BS-C / PC-1865BS / PC-2360EN

      BS 5839-8/PN-EN54-24 compliant: PC-1860BS / PC-1860BS-C / PC-1865BS

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pc
    • Famille de produitsAudio Equipment
    • Groupe de produitsSpeaker
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enIndonésie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio