Publier vos produits
VX-3000 series
VX-3000 series
VX-3000 series
VX-3000 series
VX-3000 series
VX-3000 series
VX-3000 series
VX-3000 series

    VX-3000 series

    Traduit par Google,

    Système combiné d'alarme vocale et de sonorisation hautement intégré.


    Le VX-3000 de TOA est un système d'alarme vocale fiable et économe en énergie, certifié selon la norme européenne EN 54-16. Il combine de nombreuses fonctions pour les applications de sonorisation et d'amplification acoustique dans un seul boîtier. Le faible nombre de composants simplifie la conception et l'installation, permettant un gain de place et une réduction de la complexité des câbles. Cela permet une configuration rapide du système, réduisant ainsi les coûts d'assemblage. Les unités sont connectables via Ethernet, permettant ainsi une configuration centralisée ou distribuée.


    Avec trois options de cadre de 19 pouces avec différents niveaux de puissance de sortie, une unité murale et un amplificateur modulaire de classe D avec trois puissances nominales, le système est très flexible et peut être configuré pour répondre parfaitement aux besoins des utilisateurs, des plus petits aux plus grands.


    De plus, l'utilisation d'amplificateurs de classe D à faible perte et de la dernière technologie d'alimentation électrique garantit une excellente efficacité énergétique et de faibles coûts d'exploitation.

    Spécification
    • Inputs

      Remote Microphone: 1,280

      Audio Source: 1,024

      Control Input: 5,760


      Outputs

      Speaker Line: 2,560

      Control Output: 2,880


      Program Timer

      Weekly program method; Daily program: 50 events, 10 types

      Holiday program: 50 types


      DSP

      Feedback suppression, Equalizer/Filter, Compressor, Delay, and Ambient Noise Control (ANC)


      AMP Module

      Selectable 100V line / 70V line / 50V line

      VX-015DA: 150W / 105W / 75W

      VX-030DA: 300W / 210W / 150W

      VX-050DA: 500W / 350W / 250W


      Network

      Number of Connectors: 2 (LAN A, LAN B)

      Network I/F: 100BASE-TX

      Network Protocol: TCP, UDP, ARP, ICMP, RTP, IGMP, FTP, HTTP, NTP

      Spanning tree Pro-tocol: RSTP; Audio Transmission System: TOA Packet Audio (TOA's unique technology)

      Audio Encoding Method: PCM

      Audio Sampling Frequency: 48 kHz, Audio Quantifying Bit number: 16 bits

      Connector: RJ45 connector

      Connection; Number of Stages of Cascade Connection: Up to 7

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vm3k
    • Famille de produitsAudio Equipment
    • Groupe de produitsVoice Evacuation System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio