Publier vos produits
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
    TOPP

    ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm

    Traduit par Google,

    TOPP ACK4 est un actionneur à chaîne électrique avec une force de poussée de 300N et une course réglable max. 400mm, avec une chaîne en acier inoxydable articulée à double maillon, enfermée dans un boîtier spécial en aluminium moulé sous pression, peint avec des poudres époxy, avec différents accessoires de montage pour les fenêtres à guillotine supérieure et inférieure.

    La force de traction et de poussée maximale est de 300N et la fin de course est réglable à 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm par un bouton externe situé des deux côtés de l'actionneur. Dispositif électronique avec avertissement sonore pour signaler une installation erronée (buzzer). Sur demande, une version "S" préréglée pour le fonctionnement synchrone de deux actionneurs sur la même fenêtre est disponible.

    Fonctionnement en 230V 50Hz ou en 24V DC. Haute protection IP 55 (version IP66 disponible avec course fixe). Appareil marqué CE.

    Spécification
    • Technical Characteristics
      ModelACK4 230V - (24V)
      Power voltage230V ~ 50Hz  - (24V c.c.)
      Max applicable load in thrust300 N
      Max applicable load in traction300 N
      Strokes100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 mm
      Absorbed current0,32 A - (1,35 A)
      Idle translation speed27 mm\s - (17 mm\s)
      Duration of the idle stroke15 s - (23s)
      Double electrical insulationyes - (no)
      Service typeS2 di 2 min - (S2 di 3 min)
      Operating temperature- 5°C + 50°C
      Protection ClassIP 55 (available special IP66 version)
      Window mounting adjustment10 mm
      Parallel connection optionyes
      Synchronous operation of more actuators on the same windowS version
      Chain position controlyes
      Stroke endencoder
      Audio alarm for reporting an incorrect assemblyyes
      Dimensions288,5x83x47,8 mm
      Weight * of the installed unit1,9 kg

      * the indicated weight is subject to variations, depending on the chosen accessories

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ACK4-TOPP
    • Famille de produitsAUTOMATION
    • Groupe de produitsWindow Automation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)83
    • Largeur (mm)288.5
    • Profondeur (mm)47.5
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18_13
    • Description de l'Uniclass 2015Chain actuators