Publier vos produits
Console J2 (Indoor unit) RAS-B 10 13 18 J2FVG-E
TOSHIBA

Console J2 (Indoor unit) RAS-B 10 13 18 J2FVG-E

Traduit par Google,
Unité de sol intérieure résidentielle. Petit, compact mais puissant. Match parfait dans un appartement mansardé. Avec son design moderne blanc, il s'adapte à tous les endroits, et occupe moins de place qu'un radiateur standard. La console dispose d'une commande sans fil et d'un panneau de contrôle sur la machine. Le débit d'air peut être réglé au niveau du sol.
Spécification
  • Technical details:

    - Avaible sizes: 10, 13, 18 (from 2,5 to 5,0 kW)

    - SEER to 7,20

    - SCOP to 4,70

    - Cooling range to -15°C

    - Heating range to -15°C

    - Air flow management with wireless control and panel control

    - "New IAQ Filter" system

    - Control: Quite mode, Preset mode, Power Select and Fireplace

    With low GWP gas R32

Spécifications techniques
  • Réference unique.ConsoleJ2-10-13-18
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to air
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)220
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Poids net (Kg)16
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
2.4 sur 5 étoiles 2.4 (5)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)