Publier vos produits
Estía R32 Wall-Mounted (outdoor unit) HWT- 80 110 140 H8W-E
TOSHIBA

Estía R32 Wall-Mounted (outdoor unit) HWT- 80 110 140 H8W-E

Traduit par Google,

La pompe à chaleur air-eau Estía R32 pour le chauffage et le refroidissement se compose de 4 modèles monophasés, adaptés à toute application résidentielle ou de petit bureau. Les unités extérieures sont équipées du compresseur Toshiba DC Twin Rotary Eco-driving, qui garantit une efficacité maximale pour l'ensemble du système.

À l'aide du contrôleur HWS-AMS54E-EN, jusqu'à 8 pompes à chaleur peuvent fonctionner en parallèle dans la même application, ce qui fait du système la solution idéale pour les immeubles d'habitation. Les modules hydrauliques sont de deux types : le premier est mural, avec des appoints de 3, 6 et 9kw, il peut être associé à un ballon d'eau chaude sanitaire disponible en trois tailles de 150, 210 ou 300 litres, le second on a un ballon ECS à l'intérieur et est proposé de contrôler 1 ou 2 zones avec des résistances électriques d'appoint de 3, 6 et 9 kW qui peuvent être sélectionnées en fonction de l'utilisation prévue. La commande montée à bord du module hydraulique est équipée d'une programmation hebdomadaire. Estia est compatible avec différents types de terminaux, comme le chauffage au sol, les ventilo-convecteurs à eau et les radiateurs .

L'Estía est également parfaitement adaptée aux applications dans les zones de montagne.

Estía peut également être connecté à des systèmes de supervision et de contrôle externes utilisant les protocoles Modbus et Konnex.

Spécification
  • Technical details:

    - Split air-to-water heat pump system: outdoor unit + hydronic module

    - N° of circuits: Estia standard 6 vs Estia Powerful 12

    - DC Twin Rotary Toshiba

    - For heating and cooling operation

    - Anti-legionella cycle setting

    Estia Standard:

    - Avaible sizes: 80 (7,51 kW)

    - Single phase system

    - Heating range to -20°C

    - Energy Efficiency Class A++

    - Water Production: from 7°C in cooling to 55° in heating

Spécifications techniques
  • Réference unique.Estia-R32-Wall-Mounted-80-110-140-3Ph_unita-esterna
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to water
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1050
  • Largeur (mm)1010
  • Profondeur (mm)370
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Poids net (Kg)75
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
2.4 sur 5 étoiles 2.4 (5)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)