Publier vos produits
Estía 5 R410a (Outdoor unit) HWS-805H-E
TOSHIBA

Estía 5 R410a (Outdoor unit) HWS-805H-E

Traduit par Google,

La norme Estía de pompes à chaleur air/eau pour le chauffage se compose de 7 modèles, 4 monophasés et 3 triphasés, pour s'adapter à toute application résidentielle ou de petit bureau. Les unités extérieures sont équipées du compresseur Toshiba DC Twin Rotary Eco-driving, qui garantit une efficacité maximale pour l'ensemble du système.

À l'aide du contrôleur HWS-AMS54E-EN, jusqu'à 8 pompes à chaleur peuvent fonctionner en parallèle dans la même application, ce qui fait du système la solution idéale pour les immeubles d'habitation. Les modules hydrauliques sont tous équipés d'une pompe 6 vitesses de classe énergétique A. Le système peut également être combiné avec un ballon d'eau chaude sanitaire disponible en trois tailles de 150, 210 ou 300 litres, qui peuvent être sélectionnés en fonction de l'utilisation prévue. Le contrôle monté à bord du module hydraulique est équipé d'une programmation hebdomadaire et peut gérer jusqu'à deux zones de température différentes et avec différents types de terminaux.

L'Estía est également parfaitement adaptée aux applications dans les zones de montagne.

Estía peut également être connecté à des systèmes de supervision et de contrôle externes utilisant les protocoles Modbus et Konnex.

Spécification
  • Technical details:

    - Split air-to-water heat pump system: outdoor unit + hydronic module

    - N° of circuits: Estia standard 6 vs Estia Powerful 12

    - DC Twin Rotary Toshiba

    - For heating and cooling operation

    - Anti-legionella cycle setting

    Estia Standard:

    - Avaible sizes: 80 (7,51 kW)

    - Single phase system

    - Heating range to -20°C

    - Energy Efficiency Class A++

    - Water Production: from 7°C in cooling to 55° in heating

Spécifications techniques
  • Réference unique.Estia5-R410a-80_unita-esterna
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to water
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)890
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)320
En rapport
  • Poids net (Kg)63
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 00
  • Titre OmniClassHVAC Air Terminals
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)