Publier vos produits
Estia 5 Alta Potenza R410a (Outdoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E
TOSHIBA

Estia 5 Alta Potenza R410a (Outdoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E

Traduit par Google,
La gamme de pompes à chaleur Estía Alta Temperatura se compose de 2 modèles monophasés de 8 kW et 11,2 kW de puissance thermique, auxquels vous pouvez également combiner un réservoir pour l'eau chaude sanitaire. Estía Alta Temperatura maintient 100% de la capacité nominale jusqu'à -15 ºC de température extérieure, de plus le fonctionnement est garanti à des températures extérieures jusqu'à -25 ºC, ce qui en fait un produit unique et polyvalent pour chaque besoin de chauffage primaire, même le plus extrême, sans avoir à fournir de périphérique de sauvegarde ou de support. Pour augmenter la puissance calorifique à basse température extérieure, la vitesse de rotation maximale du compresseur a été augmentée de 28 %. Les modules hydrauliques sont tous équipés d'une pompe à chaleur 6 vitesses en classe énergétique A++. Contrairement à la version standard, le module hydronique de l'Estía Alta Temperatura permet la production d'eau à partir de 7 ºC en refroidissement jusqu'à 60 ºC en chauffage. Grâce à la télécommande filaire, jusqu'à 8 pompes à chaleur peuvent fonctionner en parallèle dans la même application, ce qui fait du système la solution idéale pour les applications résidentielles et commerciales. Enfin, la commande montée à bord du module hydraulique est dotée d'une programmabilité hebdomadaire et peut gérer jusqu'à deux zones de température différentes et avec différents types de terminaux. Estía est compatible avec les systèmes de supervision et de contrôle externes utilisant des protocoles tels que Modbus et Konnex.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Estia5-alta-potenza-R410a-80-110_unita-esterna
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to water
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)925
  • Largeur (mm)525
  • Profondeur (mm)355
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)