Publier vos produits
Mini SMMSe trifase mini VRF      (outdoor unit)                           MCY-MHP 08 10 04HS8-E
TOSHIBA

Mini SMMSe trifase mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 08 10 04HS8-E

Traduit par Google,
MINI SYSTÈME VRF AVEC POMPE À CHALEUR TRIPHASÉE - ll mini SMMSe 8HP et 10HP complète la gamme e-line avec technologie VRF pour les applications commerciales, résidentielles, commerciales et hôtelières. Les Mini SMMSe 8HP et 10HP garantissent l'alimentation électrique optimale de toutes les unités intérieures grâce à une des meilleures gestions de flux de réfrigérant du marché et des performances élevées pour l'excellent rapport entre efficacité énergétique et consommation. L'unité externe est très compacte et à capacité égale, le Mini SMMSe a un encombrement de 50% inférieur à la version précédente. La conception avancée du ventilateur permet une efficacité maximale, tout en réduisant le bruit et la consommation d'énergie ; De plus, la combinaison de la conception avancée du compresseur et du système de contrôle signifie que le Mini SMMSe fonctionne dans une large plage de températures de fonctionnement.
Spécification
  • Technical characteristics: - Available from 8 and 10 HP (from 22.4 kW to 28 kW) with three-phase power supply - Heating and cooling applications with two-tube technology - To be used in combination with internal VRF units, valve kits and VN heat exchangers - Possibility to connect up to 16 units on the same circuit - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Installation flexibility and special installations thanks to the maximum length of the pipes of 300 m; the maximum height difference of 30 m and the static head of 20 Pa - Extremely quiet application with PMV valve kit
Spécifications techniques
  • Réference unique.MiniSMMSe3ph-minivrf1-08-10
  • Famille de produitsHVAC - Business VRF
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1740
  • Largeur (mm)990
  • Profondeur (mm)390
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)147
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)
2.4 sur 5 étoiles 2.4 (5)