Publier vos produits
Side blow mini VRF (outdoor unit)             MCY-MHP 04 05 HT-E
TOSHIBA

Side blow mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 04 05 HT-E

Traduit par Google,
MINI SYSTÈMES VRF EN POMPE À CHALEUR - Le SideBlow VRF Compact est le produit idéal pour répondre aux besoins des petites applications commerciales telles que les magasins, les bars et les petits bureaux, où la taille compacte et le rendement élevé sont des caractéristiques importantes. Grâce à la hauteur de seulement 910 mm et au poids de 100 kg, il peut être facilement installé même dans de petits espaces et même là où un conduit pour l'expulsion de l'air est nécessaire. Grâce à la nouvelle conception du ventilateur, combinée au compresseur DC Twin-Rotary de Toshiba et au contrôle de l'onduleur, il permet d'optimiser la gestion du flux d'air et assure une efficacité maximale de l'unité, avec des valeurs élevées d'EER et de COP. La plage de fonctionnement allant jusqu'à -20 ºC de température extérieure permet au système de chauffer à n'importe quelle latitude tout au long de l'année. La flexibilité absolue du système est garantie par la large gamme d'unités intérieures pouvant être connectées : 13 familles pour plus de 100 modèles. Jusqu'à 8 unités intérieures peuvent être connectées.
Spécification
  • Technical characteristics: - Available from 4HP and 5HP (from 12.5 to 16 kW) - Heating and cooling applications - High COP to ensure maximum energy savings. - Individual control of each internal unit with up to 8 units on the same circuit. - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Wide range of compressor speed modulation from 15% to 100% for high efficiency at partial loads. - Easy to install: compact and lightweight unit
Spécifications techniques
  • Réference unique.Sideblow-minivrf1-04-05
  • Famille de produitsHVAC - Business VRF
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)910
  • Largeur (mm)990
  • Profondeur (mm)390
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)100
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)