Publier vos produits
Side blow mini VRF (outdoor unit)             MCY-MHP 06 06HT-E
TOSHIBA

Side blow mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 06 06HT-E

Traduit par Google,
SYSTÈME MINI VRF EN POMPE À CHALEUR - Le VRF SideBlow est le produit idéal pour répondre aux besoins des applications commerciales telles que les magasins, les bars et les petits bureaux, où le rendement élevé et la facilité d'installation sont des caractéristiques importantes. La plage de fonctionnement allant jusqu'à -20 ºC de température extérieure permet au système de chauffer à n'importe quelle latitude tout au long de l'année. La flexibilité absolue du système est garantie par la large gamme d'unités intérieures pouvant être connectées : 13 familles pour plus de 100 modèles. Le VRF SideBlow peut être facilement installé même dans des espaces confinés et même là où un conduit d'air est nécessaire.
Spécification
  • Technical characteristics: - Available from 6 HP (18 kW) - Heating and cooling applications - High COP to ensure maximum energy savings. - Individual control of each internal unit with up to 8 units on the same circuit. - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Wide range of compressor speed modulation from 15% to 100% for high efficiency at partial loads. - Easy to install: compact and lightweight unit
Spécifications techniques
  • Réference unique.Sideblow-minivrf1-06
  • Famille de produitsHVAC - Business VRF
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1235
  • Largeur (mm)990
  • Profondeur (mm)390
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)116
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)