Publier vos produits
Concealed duct high static pressure RAV-SM 224 280 4DTP-E
TOSHIBA

Concealed duct high static pressure RAV-SM 224 280 4DTP-E

Traduit par Google,
C'est l'unité intérieure la plus puissante de Toshiba. Ce conduit annulaire est la solution pour réchauffer/refroidir de très grands espaces. Ces unités peuvent également être équipées d'accessoires pour gérer les flux d'air d'entrée et de sortie. De plus, ils disposent d'une ouverture de service facile d'accès pour un entretien aisé
Spécification
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 224 and 280 (from 20,2 to 23,7 kW)
    - Heating range to -20°C
    - Cooling range to -15°C
    - 4 prevalence levels (form 50 to 250 Pa) setting by wired control
    - Air flow to 5.750 m3/h
    - Single phase match with Toshiba Big Digital Inverter R410

Spécifications techniques
  • Réference unique.canalizzabile-AP-224-280
  • Famille de produitsHVAC - Light Commercial
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)448
  • Largeur (mm)1400
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Poids net (Kg)97
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 00
  • Titre OmniClassHVAC Air Terminals
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)