Publier vos produits
Standard Duct (indoor unit) RAV-RM561BTP-E
TOSHIBA

Standard Duct (indoor unit) RAV-RM561BTP-E

Traduit par Google,
Les gaines garantissent des conditions de température optimales dans le local. C'est la solution idéale pour ces endroits où les niveaux de bruit les plus bas sont requis pendant le fonctionnement et où il n'est pas possible d'installer une séparation, comme les banques et les hôtels. Grâce à une pression statique élevée et une hauteur de 275 mm, ils peuvent être installés partout. Ils peuvent être connectés à des canaux flexibles avec des brides en option pour une distribution d'air optimale.
Spécification
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140, 160 (from 5,0 to 14,0 kW)
    - SEER to 7,50
    - SCOP to 4,81
    - Heating range to -27°C (with Super Digital Inverter R32) 
    - Cooling range -15°C to +52°C (with Super Digital Inverter R32) 
    - Drain pump integrated on the unit

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

Spécifications techniques
  • Réference unique.canalizzabile-standard-56-rm-btp
  • Famille de produitsHVAC - Light Commercial
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)275
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)750
En rapport
  • Poids net (Kg)23
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)