Publier vos produits
Compact cassette (indoor unit) RAV-RM 30 40 56 1MUT-E
TOSHIBA

Compact cassette (indoor unit) RAV-RM 30 40 56 1MUT-E

Traduit par Google,
Cette cassette compacte a été conçue pour être installée dans le module standard 600x600. L'esthétique de l'unité est parfaite pour les applications résidentielles et commerciales et tout style architectural. Le système de prévention de flux d'air empêche d'être sale. Le champ de modulation est très large pour offrir, sans excès, la meilleure expérience de confort pour l'utilisateur final. Grâce au détecteur de mouvement en option, il est possible de passer du mode extinction/veille au mode allumage lorsque la présence de quelqu'un à l'intérieur de la pièce est détectée. Ceci est idéal pour les salles de réunion et d'attente, améliorant ainsi les économies de coûts et d'énergie.
Spécification
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 30, 40, 56 (form 2,5 to 5,0)
    - SEER to 6,02
    - SCOP to 4,30
    - Heating range to -27°C
    - Cooling range to -15°C
    - Grid depth: only 12 mm
    - Easy maintenace thanks to removable panel

    Increase in comfort and cost saving thanks to the optional motion sensor

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter and Digital Inverter.


Spécifications techniques
  • Réference unique.cassetta-compatta-30-40-56-rm-mut
  • Famille de produitsHVAC - Light Commercial
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)256
  • Largeur (mm)575
  • Profondeur (mm)575
En rapport
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 00
  • Titre OmniClassHVAC Air Terminals
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)