Publier vos produits
Compact Cassette (indoor unit)
MMU-AP 005 007 009 012 015 018 7MH-E
TOSHIBA

Compact Cassette (indoor unit) MMU-AP 005 007 009 012 015 018 7MH-E

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Traduit par Google,

CASSETTE À 4 VOIES TYPE 600x600 POUR INSTALLATION INSTALLATION EN CONTRAT, POUR SYSTÈME VRF À RÉFRIGÉRANT RÉFRIGÉRANT RÉFRIGÉRANT VARIABLE R410A, AVEC PANNEAU DE CODE RBC-UM21PG(W)
Grille de recirculation située dans la partie centrale
Flux d'air à quatre voies avec des aubes directrices réglables individuellement.
Ventilateur avec moteur à induction triphasé monophasé et faible absorption avec protection électrique par interrupteur thermique.
Filtre en fibre synthétique lavable et régénérant.
Batterie à détente directe multi-rangs avec tubes en cuivre à ailettes en aluminium.
N° 2 filtres à fluide frigorigène côté liquide et côté gaz afin de préserver le fonctionnement du détendeur électronique et de réduire le bruit.
Finition extérieure en tôle d'acier galvanisée avec peinture acrylique.
Pompe d'évacuation des condensats : hauteur manométrique 850 mm
Possibilité d'installer des conduits secondaires pour les petites pièces adjacentes.
Prédisposition pour air primaire Ø 100mm.
En cas de panne de courant de la machine, le système continuera à fonctionner
et indique l'erreur.
Possibilité de monter le capteur de présence en option : TCB-SIR41UM-E ou alternativement le récepteur de télécommande : TCB-RBC-AX32UM(W)-E.

Spécification
  • Technical features:
    - Avaible sizes: 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2 HP (from 1.7 to 5,6 kW)
    - Easy maintenace and control thanks to removable panel -Increase in comfort and cost saving thanks to the optional motion sensor

Spécifications techniques
  • Réference unique.cassetta-compatta-vrf-57-187
  • Famille de produitsHVAC - Business VRF
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)256
  • Largeur (mm)575
  • Profondeur (mm)575
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 00
  • Titre OmniClassHVAC Air Terminals
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
2.4 sur 5 étoiles 2.4 (5)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)