Publier vos produits
Floor standing - tall (indoor unit)MMF-AP 015 018 024 027 6H1-E
TOSHIBA

Floor standing - tall (indoor unit)MMF-AP 015 018 024 027 6H1-E

Traduit par Google,

UNITÉ INTÉRIEURE À POSER AU SOL DE TYPE 'TALL' POUR UNE INSTALLATION VISIBLE
POUR SYSTÈME DE TYPE VRF AVEC DÉBIT RÉFRIGÉRANT VARIABLE
RÉFRIGÉRANT R-410A ,
Prise d'air de recirculation située au bas de l'unité.
Ventilateur directement couplé à un moteur à induction monophasé à trois vitesses, avec protection électrique au moyen d'un interrupteur thermique.
Filtres en fibres synthétiques régénérables et lavables, situés dans la partie inférieure de l'appareil.
Batterie multi-rangées à expansion directe avec tubes en cuivre à ailettes en aluminium.
N° 2 filtres réfrigérants côté liquide et gaz pour préserver le fonctionnement du détendeur électronique et réduire le bruit.
En cas de panne de courant de la machine, le système restant continuera à fonctionner. et signale le défaut (les opérations de maintenance peuvent donc être effectuées sans arrêter le système).

Spécification
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 1.7 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 (from 4,5 to 16,0 kW in cooling mode)
    - Take up a minimal amount of space
    - Large scattering angle: up to 150°C (vertical) and up to 45°C (horizontal)

Spécifications techniques
  • Réference unique.colonna-vrf-156-027
  • Famille de produitsHVAC - Business VRF
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 00
  • Titre OmniClassHVAC Air Terminals
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (14)
2.4 sur 5 étoiles 2.4 (5)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)