Publier vos produits
LC colonna idu
TOSHIBA

LC colonna idu

Traduit par Google,
Le meuble Colonne de la gamme Light Commercial est particulièrement adapté aux grandes pièces avec des plafonds bas. La gamme se compose de 5 tailles, avec une puissance de 2HP à 6HP, une capacité de refroidissement et de refroidissement de 5,0 kW à 16 kW. Les unités de colonne peuvent être combinées avec la gamme Digital Inverter et Super Digital Inventer, toutes deux équipées de gaz R32 à faible impact environnemental et avec les versions précédentes avec du gaz R410. Les unités atteignent de bons niveaux de performances avec SEER jusqu'à 6,67 et SCOP jusqu'à 4,41 (avec condenseur externe Super Digital Inverter) La particularité de ces unités sont principalement deux : - capteur de fuite de gaz - contrôle filaire RBC-AMS55E-EN déjà intégré dans la machine Le détecteur de fuite de gaz déjà préinstallé sur la machine, et activable uniquement avec les systèmes R32, garantit une plus grande sécurité et un meilleur contrôle dans les environnements, un sujet particulièrement sensible en particulier dans les environnements de travail et ouverts au public. Ce capteur a un fonctionnement garanti 7 ans ; une fois passé, l'utilisateur sera notifié par un message sur la commande pour le remplacer. Le RBC-AMS55E-EN avec commande de point de consigne double est déjà installé sur la machine et vous permet de : Régler le mode de fonctionnement (chauffage, refroidissement, déshumidificateur, ventilation uniquement) Réglage de la température Régler la minuterie hebdomadaire avec 8 programmes quotidiens Effectuer une surveillance de l'énergie ( fonction disponible uniquement avec les systèmes à gaz R32) Les unités offrent des débits d'air élevés et une plus grande amplitude du flux d'air : 150° verticalement et 45° horizontalement.
Spécification
  • Main features COMPATIBLE WITH SUPER DIGITAL INVERTER R32 AND R410 SYSTEMS, SINGLE AND THREE-PHASE COMPATIBLE WITH DIGITAL INVERTER R32 AND R410 SYSTEMS, SINGLE AND THREE-PHASE TWIN TRIPLE AND DOUBLE TWIN COMBINATIONS WIRE CONTROL ALREADY INSTALLED ON THE MACHINE PRE-INSTALLED GAS LEAK DETECTOR WITH 7-YEAR GUARANTEED OPERATION
Spécifications techniques
  • Réference unique.LC_colonna_idu
  • Famille de produitsHVAC - Light Commercial
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné

Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)