Publier vos produits
LC big cdu series 1 R32
TOSHIBA

LC big cdu series 1 R32

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Traduit par Google,
Toshiba Big Digital Inverter R32 est la solution NatuR32 capable de répondre à la demande croissante du marché pour des installations simplifiées capables de créer un maximum de confort pour le consommateur. Les unités sont équipées de deux compresseurs DC rotatifs avec technologie DC Hybrid Inverter à commande vectorielle qui permet un démarrage en douceur et une efficacité énergétique élevée tout en offrant un confort maximal. Ces systèmes d'alimentation triphasés ont été conçus pour de grandes applications et utilisent le réfrigérant R32. RÉFRIGÉRANT R32 BIG INVERTER NUMÉRIQUE ALIMENTATION TRIPHASÉE EXCELLENT RAPPORT PUISSANCE/DIMENSION
Spécification
  • Main features Ideal for large shops, open-plan offices. Wide operating limits both in cooling mode from -15 ° C to + 46 ° C and in heating mode down to -27 ° C. The maximum length of the pipes reaches 70 m with a maximum height difference of 30 m both with the indoor unit installed at the top or bottom. In monosplit configuration compatible with RAV-RM_DTP-E high head ducted indoor unit.
Spécifications techniques
  • Réference unique.LC_big_cdu_series_1_R32
  • Famille de produitsHVAC - Light Commercial
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné

Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (14)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)