Publier vos produits
LC parete 110 idu
TOSHIBA

LC parete 110 idu

4.9 sur 5 étoiles4.9(8 Avis)
Traduit par Google,
Avec son design particulièrement attrayant, cette unité murale est idéale pour les bureaux, les restaurants et tous les environnements où une élégance particulière est requise. Haute efficacité énergétique : classe A+ en rafraîchissement comme en chauffage saisonnier (taille 56). La gamme se compose d'une nouvelle taille 110 de 10,0 kW en refroidissement et de 11,2 kW en refroidissement, qui ne peut être combinée qu'avec les condenseurs Super Digital Inverter et Digital Inverter R32. POMPES À CHALEUR DIGITAL / SUPER DIGITAL INVERTER R32 et R410 DESIGN ÉLÉGANT
Spécification
  • Main features Combinations with Super Digital Inverter and Digital Inverter R32 Combinations with Super Digital Inverter and Digital Inverter R410 Special battery coating for removing impurities. The automatic adjustment mode of the deflector fins allows an optimal distribution of air throughout the environment.
Spécifications techniques
  • Réference unique.LC_parete_110_idu
  • Famille de produitsHVAC - Light Commercial
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné

Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (14)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)