Publier vos produits
Hi-wall VRF (indoor unit) MMK-AP 015 018 024 7HP-E
TOSHIBA

Hi-wall VRF (indoor unit) MMK-AP 015 018 024 7HP-E

Traduit par Google,

UNITÉ INTÉRIEURE DE TYPE HI-WALL, POUR SYSTÈME DE TYPE VRF AVEC DÉBIT DE RÉFRIGÉRANT VARIABLE ET RÉFRIGÉRANT R-410A,
Batterie multi-rangées à expansion directe avec tubes en cuivre à ailettes en aluminium.
N° 2 filtres réfrigérants côté liquide et gaz pour préserver le fonctionnement du détendeur électronique et réduire le bruit.
Grille de recirculation située dans la partie centrale.
Ventilateur directement couplé à un moteur à induction monophasé à cinq vitesses, avec protection électrique au moyen d'un interrupteur thermique.
Filtre en fibre régénérable et lavable.
En cas de panne de courant de la machine, le système continue de fonctionner
et signale l'anomalie.
Télécommande sans fil incluse.

Spécification
  • Technical details: 

    - Avaible sizes: 0.6 - 0.8 - 1 - 1.25 - 1.57 - 1.87 - 2.47 (from 1,7 to 7,1 kW in cooling mode) 

    - Low sound level 

    - Louvers with auto-swing 

    - Avaible with or without PMV kit

    Wireless remote control included.

Spécifications techniques
  • Réference unique.parete-vrf-015-024
  • Famille de produitsHVAC - Business VRF
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 00
  • Titre OmniClassHVAC Air Terminals
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)