UNITÉ INTÉRIEURE AU SOL "CONSOLE" POUR INSTALLATION AU SOL POUR SYSTÈME DE TYPE VRF AVEC DÉBIT RÉFRIGÉRANT VARIABLE. AVEC GAZ RÉFRIGÉRANT R410
Échangeur de chaleur en tubes de cuivre et ailettes en aluminium à haut rendement.
N° 2 filtres réfrigérants côté liquide et gaz pour préserver le fonctionnement du détendeur électronique et réduire le bruit.
Ventilateur directement couplé à un moteur à induction monophasé à trois vitesses, avec protection électrique au moyen d'un interrupteur thermique.
Possibilité de double soufflage d'air depuis la grille supérieure et inférieure, permettant une répartition personnalisée (fonction Bi-flow disponible avec commande flush ou centralisée).
Possibilité de positionner l'ailette supérieure de sortie d'air en position verticale.
Filtres en fibres synthétiques régénérables et lavables, situés au bas de l'appareil.
Bouton marche/arrêt également monté sur l'unité intérieure.
En cas de coupure de courant de la machine, le système restant continue de fonctionner et signale l'anomalie (il est donc possible d'effectuer des opérations de maintenance sans arrêter le système).
Télécommande sans fil incluse.