Publier vos produits
RES shorai cdu
TOSHIBA

RES shorai cdu

Traduit par Google,
SHORAI est la dernière famille née de l'ingéniosité du département de recherche de Toshiba. De plus, cette famille est équipée du réfrigérant à faible GWP R32, ce qui montre l'attention spasmodique envers les solutions innovantes pour protéger l'environnement de l'entreprise. Le premier résultat est le faible impact sur les émissions potentielles de CO2 dans l'environnement non seulement avec un GWP de 675 mais avec une quantité de fluide frigorigène réduite de 36% par rapport à la version précédente. La gamme s'enrichit de la nouvelle taille 24, de 7,0 kW de capacité nominale, adaptée aux grands locaux ou aux établissements commerciaux. Les tailles 18, 22 et 24, typiquement utilisées dans les grands espaces, disposent de la nouvelle fonction de gestion du flux d'air en 3D, permettant une répartition uniforme de l'air et un confort thermique. La façade compacte en matériau brillant et réfléchissant à l'esthétique moderne et arrondie fait de SHORAI une unité à l'aspect attrayant qui lui permet de s'intégrer dans n'importe quelle architecture et ameublement. Les indicateurs LED, en plus des blancs, présentent la nouveauté de la couleur bleue pour indiquer l'opération de refroidissement et rouge pour l'opération de chauffage. Les ingénieurs de Toshiba pensent non seulement au confort thermique mais aussi au confort acoustique des clients. SHORAI a des valeurs de pression acoustique résolument silencieuses : seulement 23 dBA pour les tailles 10 et 13. Toshiba pense au bien-être de l'utilisateur dans la durée : pour cette raison, il a équipé la batterie d'une couche protectrice pour empêcher la poussière et les impuretés de se déposer à la surface. Les unités peuvent être contrôlées à distance à la fois via wi-fi, avec deux interfaces différentes, et via smartphone. Pour faciliter la tâche des installateurs, les systèmes peuvent être alimentés à la fois par les unités intérieures et extérieures. Il est possible de démonter le bac de récupération des condensats, le ventilateur et le coffret électrique en quelques gestes simples pour un entretien facilité. Même lorsque vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez contrôler à distance votre climatiseur, grâce à l'application Toshiba Home AC Control, disponible sur Google Play et AppStore. Grâce à cette application, ce sera comme si vous aviez la télécommande Shorai sur votre smartphone et votre tablette. Vérifiez dans les données techniques les systèmes qui peuvent bénéficier de 65% de déductions fiscales et du compte thermique
Spécification
  • Main features 5 sizes 1.5 - 4.6 kW Energy class A + in heating A + in cooling (A ++ size 16) SEER up to 6.2 SCOP up to 4.2 DC Rotary Refrigerant Compressors R32 Vector inverter PAM & PWM Low consumption: even only 120w of consumption Low sound levels up to only 22 dBA Up to -15 ° C in heating and cooling Up to + 46 ° C in cooling Wi-Fi remote control via App (optional - accessory sold separately)
Spécifications techniques
  • Réference unique.RES_shorai_cdu
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to air
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné

Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)