Publier vos produits
Ceiling (indoor unit) RAV-RM 110 140 1CTP-E
TOSHIBA

Ceiling (indoor unit) RAV-RM 110 140 1CTP-E

Traduit par Google,

Les plafonniers sont conçus pour une application commerciale (c'est-à-dire : bureau, clinique médicale, bar et restaurants) où il y a des problèmes d'espace ou pour éviter les interventions invasives.
Le ventilateur design permet d'installer cet appareil en place avec une hauteur sous plafond (jusqu'à 4,3 m).
Le ventilateur garantit une distribution uniforme de l'air et une température régulière dans tout l'environnement.
La batterie a une couche spéciale d'aqua-résine pour éviter les sédiments sales.

Spécification
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 40, 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,1 kW)
    - SEER to 8,23
    - SCOP to 5,05
    - Heating range -27°C with Super Digital Inverter R32 1phase
    - Cooling range -15°C up to 52°C
    - Self-cleaning system 

Spécifications techniques
  • Réference unique.soffitto-UI-110-140-rm-ctp
  • Famille de produitsHVAC - Light Commercial
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)235
  • Largeur (mm)1586
  • Profondeur (mm)690
En rapport
  • Poids net (Kg)37
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)