Publier vos produits
Ceiling (indoor unit) RAV-RM 40 56 1CTP-E
TOSHIBA

Ceiling (indoor unit) RAV-RM 40 56 1CTP-E

Traduit par Google,
Les plafonniers sont conçus pour une application commerciale (c'est-à-dire : bureau, clinique médicale, bar et restaurants) où il y a des problèmes d'espace ou pour éviter les interventions invasives. Le ventilateur design permet d'installer cet appareil en place avec une hauteur sous plafond (jusqu'à 4,3 m). Le ventilateur garantit une distribution uniforme de l'air et une température régulière dans tout l'environnement. La batterie a une couche spéciale d'aqua-résine pour éviter les sédiments sales.
Spécification
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 40, 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,1 kW)
    - SEER to 8,23
    - SCOP to 5,05
    - Heating range -27°C with Super Digital Inverter R32 1phase
    - Cooling range -15°C up to 52°C
    - Self-cleaning system


Spécifications techniques
  • Réference unique.soffitto-UI-40-56-rm-ctp
  • Famille de produitsHVAC - Light Commercial
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)235
  • Largeur (mm)950
  • Profondeur (mm)690
En rapport
  • Poids net (Kg)23
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 00
  • Titre OmniClassHVAC Air Terminals
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)