Publier vos produits
Bulletproof Commercial Steel Doors (Level 1-8)

Bulletproof Commercial Steel Doors (Level 1-8)

Traduit par Google,

La porte en acier TSS offre une protection balistique optimale, une durabilité exceptionnelle et une esthétique irréprochable. Elle est disponible en versions UL niveaux 1 à 8 et dans une vaste gamme de dimensions. Des ferrures sur mesure sont proposées, et la porte peut être fabriquée pour s'adapter à la plupart des systèmes de fixation, avec la quincaillerie fournie par le client pré-montée.

OPTIONS

  • Dimensions maximales : 107 cm x 305 cm (panneau de porte)
  • Épaisseur : 1-3/4"
  • Disponible en ossature métallique creuse (peinte apprêtée/acier inoxydable) ou en ossature en aluminium.
  • Disponible avec des montures Vision Lite
  • Serrure standard : Schlage série ND avec gâche ANSI (serrures et dispositifs de sortie personnalisés disponibles)
  • Ossatures soudées, démontables ou en plaques de plâtre disponibles
  • Ferme-porte standard : LCN 4040XP
  • Quincaillerie standard : ferme-porte robuste LSDA (niveaux 1 à 8), charnière continue SLL1 (niveaux 1 à 8)
  • Finition : Apprêt peint
  • Noyau en acier avec niveau UL 1-8
  • Système de fixation renforcé pour inserts balistiques (niveaux 1 à 8)
  • Disponible en dimensions personnalisées (portes simples et doubles)

ÉVALUATIONS

  • Indice de protection balistique UL de niveau 1 à 8

NORMES

  • Matériaux de vitrage de sécurité pour le bâtiment conformes à la norme ANSI Z97.1
  • Norme ASTM F476 relative à la sécurité des mécanismes de portes battantes
  • Norme ASTM 4902 : Spécification pour les feuilles de plastique en polyméthacrylate de méthyle
  • Norme ASTM A36/A36M-08 : Spécification standard pour l’acier au carbone
  • Norme ASTM A666 : Spécification standard pour les tôles, bandes, plaques et barres plates en acier inoxydable austénitique recuit ou écroui.
  • Norme 752 des Laboratoires des assureurs (UL) pour les équipements pare-balles
Spécifications techniques
  • Réference unique.bulletproof-commercial-steel-doors-level-1-8
  • Famille de produitsBullet Resistant Security Doors
  • Groupe de produitsCommercial Steel Door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité