Lorsque vous avez besoin de sécurité dans une ouverture avec un espace vertical limité, notre grille MicroCoil extrêmement haute performance - 500 cycles est la réponse. Parfaitement conçue pour occuper la plus petite hauteur libre sur le marché, notre grille compacte haute performance s'enroule non seulement dans près de 50 % moins d'espace que les autres grilles de sécurité, mais vous offre également des performances élevées. La grille MicroCoil est conçue pour gérer au moins 500 000 cycles (ouverture/fermeture) à des vitesses allant jusqu'à 24" par seconde. Mais, avec la grille MicroCoil, des vitesses plus élevées ne signifient pas que vous obtenez une grille de sécurité bruyante et maladroite. Le système de maillons imbriqués breveté de notre grille de sécurité de stationnement à faible hauteur sous plafond minimise le bruit et les vibrations, ce qui en fait l'une des portes de garage à enroulement les plus silencieuses et les plus fluides disponibles aujourd'hui.
De plus, la conformité ADA est simplifiée. Avec la plupart des ouvertures de garage de stationnement faisant en moyenne 9'6", accueillir des espaces de stationnement pour les fourgonnettes accessibles aux personnes handicapées de 8'2", comme l'exige l'ADA, est devenu un énorme défi. Occupant moins de 14" d'espace libre pour la grille enroulée dans sa plus grande taille (et souvent même plus petite), la grille de sécurité MicroCoil permet à presque tous les parkings d'installer des grilles de sécurité roulantes tout en restant en conformité.
Nos barrières de sécurité compactes pour parkings sont faciles à installer dans les nouvelles constructions ainsi que dans les structures de stationnement existantes. Toutes les grilles de stationnement compactes hautes performances sont associées à notre panneau de commande avancé Apex SmartController, de sorte que la programmation et le réglage des limites de votre porte d'entrée de stationnement sont simples et accepteront tous les systèmes d'activation. La sécurité est assurée par des barrières immatérielles et des cellules photoélectriques pour éviter tout dommage ou blessure potentiel de la grille de sécurité du stationnement. Toutes les grilles de stationnement compactes sont dotées de maillons en acier inoxydable durables et d'un opérateur à entraînement direct qui élimine les pignons et les chaînes à porter ou à remplacer. Vous pouvez personnaliser les pièces de périmètre et la grille fabriquées selon vos spécifications exactes.
Lorsqu'une solution de sécurité à faible hauteur libre est requise, les grilles compactes hautes performances MicroCoil de Cornell sont les seules grilles de sécurité à faible encombrement, mais à performances élevées.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |