Publier vos produits
Rated Tube & Two-Piece U-Channel (Level 3)

Rated Tube & Two-Piece U-Channel (Level 3)

Traduit par Google,

Le système d'ossature BL 1.75 accepte des vitrages BR de différentes épaisseurs. Son ossature, en alliage d'aluminium 6061-T6 de 19 mm d'épaisseur, est conforme à la norme UL de niveau 3. Ce système convient aux applications intérieures et extérieures.

OPTIONS

  • Vitrage d'une épaisseur de 3/4 po à 1 9/16 po
  • Finition anodisée transparente
  • Finition anodisée bronze foncé
  • Le tube mesure 4 pouces de large sur 3 1/4 pouces de haut.
  • Le canal mesure 2 1/2 po de large sur 3 1/4 po de haut.
  • D'autres options de revêtement personnalisées sont disponibles sur demande.

ÉVALUATIONS

  • UL Niveau 3 - .44 Mag (3 coups)

NORMES

  • Norme UL 752 relative aux matériaux pare-balles
  • Norme ASTM B209 : Spécification pour les tôles et plaques en aluminium et en alliage d’aluminium
  • Norme ASTM B221 : Spécification standard pour les barres, tiges, fils, profilés et tubes extrudés en aluminium et en alliage d’aluminium.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rated-tube-two-piece-u-channel-level-3
  • Famille de produitsBullet Resistant Transaction Windows
  • Groupe de produitsFraming System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Security Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord